Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Kugelgelenk KGGPZ 30 - Kugelgelenke
Stückliste
183000350260#Kugelgelenk_KGGPZ30
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Kugelgelenk
TYPE
Typ
KGGPZ 30
BEST
Best.-Nr.
183000350260
A
Klemmung A
30.1 mm
B
Klemmung B
30.1
C
Klemmlänge an B
45.0
D
Aussendruchmesser an B
40.0 mm
E
Aussendruchmesser an B
40 mm
G
Aussendurchmesser an A
40 mm
H
Abstand Klemmung A - Verzahnung
43 mm
K
Abstand Hinterkante-Befestigungsbohrung
136.0
L
Geometrie Hilfsmass
146.0 mm
M
Abstand Aussenkante B - Verzahnung
73.000 mm
KLEMMHEBELSNR
Klemmhebel S
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.436 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels
2 Tage nach Auftragseingang
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Warennummer / Zolltarifnummer
76169910
ROHSWWW
Zertifikat ROHS (Klick Icon)
REACHWWW
Zertifikat REACH (Klick Icon)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen