Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 31
HELP_VARIABLE
Firma
Neff Gewindetriebe
Beschreibung
Kugelgewindespindel KGS mit Endenbearbeitung
Stückliste
KGS-R-2550-RH-T7-0-0-300-0
TYP
Typ
AUSFSPIN
Ausführung Spindel
SPINBEZ
Spindelbezeichnung
STEIGR
Steigungsrichtung
GENAUSPIN
Genauigkeitsklasse der Spindel
L
Gesamtlänge
mm
Wert eingeben für L
Gesamtlänge
mm
cm
inch
ft
SPINENDA
Spindelendenform A
SPINTYPA
Spindelendentyp A
SPINENDAL
L Spindelende A
0 mm
SPINENDB
Spindelendenform B
SPINTYPB
Spindelendentyp B
SPINENDBL
L Spindelende B
0 mm
D0
Spindelnenndurchmesser D0
mm
D1
Spindelaußendurchmesser D1
mm
D2
Spindelkerndurchmesser D2
mm
SL
Streckenlast WKGS
kg/m
FTM
Flächenträgheitsmoment ly
10^4 mm^4
WSM
Widerstandsmoment
10^3 mm^3
MTM
Massenträgheitsmoment
kg m^2/m
CNSCTN
Zolltarifnummer
84834030
STDDTIME
Standardlieferzeit
Die aktuelle Lieferzeit für konfigurierbare Gewindetriebe beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.
USECASE
Anwendungsfall
Anwendungsfall anzeigen