Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KUL - MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -ELEVATING TYPE-
Nomenclature
KUL20-A-170
PN
Réf. pièce
KUL20-A-170
NO
20
HS
Sélection du volant
HT
Type à volant
PHLK
ETS
Sélection de la table élévatrice
MATF
Matériau du cadre
Alliage d'aluminium EN AW-6063/AlMg0,7Si
STF
Traitement de surface du profilé
Anodisé clair
MATT
Matériau de la table
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STT
Traitement de surface de la table
Anodisé clair
MATET
Matériau de la table élévatrice
EN AC-51300/G-AlMg5
STET
Traitement de surface de la table élévatrice
Anodisé clair
MATAP
Matériau de l'équerre
EN AC-51300/G-AlMg5
STAP
Traitement de surface de l'équerre
Anodisé clair
MATTS
Matériau de la vis trapézoïdale
EN 1.1191 équivalent
STTS
Traitement de surface de la vis trapézoïdale
Oxydation noire
MATTSN
Matériau de l'écrou de la vis trapézoïdale
Laiton
MATNB
Matériau du support d'écrou
EN AW-5052/AlMg2,5
STNB
Traitement de surface du support d'écrou
Anodisé clair
MATSP
Matériau de la plaque latérale
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STSP
Traitement de surface de la plaque latérale
Anodisé clair
FH
Sélection, hauteur de profilé H
mm
TST
Vis trapézoïdale, type
MTSBRC
TSTD
Vis trapézoïdale, diamètre fileté
20 mm
TSL
Vis trapézoïdale, pas
4 mm
TSNT
Ecrou de vis trapézoïdale, type
MTRFR (type en laiton)
SPST
Jeu de plaques de butée, type
(D'origine)
LGPN
Guide linéaire, numéro de pièce
SE2B13
W
120 mm
P
75 mm
IH
170 mm
STROKE
Course effective St
62 mm
ALPA
Charge admissible, point A
294 N
ALPB
Charge admissible, point B
270 N
ASMMA
Moment statique admissible, Ma
43 N*m
ASMMB
Moment statique admissible, Mb
43 N*m
ASMMC
Moment statique admissible, Mc
81 N*m
RT
Couple requis
0.861 N*m
RTF
Force de rotation requise
33.112 N
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés