Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KULDP - MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -ELEVATING TYPE, WITH POSITION INDICATOR-
Stückliste
KULDP20-A-170
PN
Teilenummer
KULDP20-A-170
NO
Nr.
20
HS
Handrad auswählen
HT
Mit Handrad
PHLK
ETS
Hubtisch auswählen
MATF
Werkstoff Rahmen
6063S-T5 Aluminiumlegierung
STF
Oberflächenbehandlung des Rahmens
Klar eloxiert
MATT
Werkstoff Tisch
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STT
Oberflächenbehandlung Tisch
Klar eloxiert
MATET
Werkstoff Hubtisch
EN AC-51300/G-AlMg5
STET
Oberflächenbehandlung Hubtisch
Klar eloxiert
MATAP
Werkstoff Winkelplatte
EN AC-51300/G-AlMg5
STAP
Oberflächenbehandlung Winkelplatte
Klar eloxiert
MATTS
Werkstoff Trapezschraube
EN 1.1191 Äquivalent
STTS
Oberflächenbehandlung Trapezgewindetrieb
brüniert
MATTSN
Werkstoff Trapezmutter
Messing
MATNB
Werkstoff Spindelmutter
EN AW-5052/AlMg2,5
STNB
Oberflächenbehandlung Spindelmutter
Klar eloxiert
MATSP
Werkstoff Seitenplatte
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STSP
Oberflächenbehandlung Seitenplatte
Klar eloxiert
FH
Auswahl - H Rahmenhöhe
mm
TST
Trapezgewindetrieb - Ausführung
MTSBRC
TSTD
Trapezgewindetrieb - Gewinde-Ø
20 mm
TSL
Trapezgewindetrieb - Steigung
4 mm
TSNT
Trapezgewindemutter - Ausführung
MTRFR (Messingausführung)
LGPN
Linearführung - Teilenr.
SE2B13
PIPN
Positionsanzeige - Teilenummer
DPTL4
W
120 mm
P
75 mm
IH
170 mm
STROKE
Effektivhub St
62 mm
ALPA
Zulässige Last - Punkt A
294 N
ALPB
Zulässige Last - Punkt B
270 N
ASMMA
Zulässiges statisches Moment - Ma
43 N*m
ASMMB
Zulässiges statisches Moment - Mb
43 N*m
ASMMC
Zulässiges statisches Moment - Mc
81 N*m
RT
Erforderliches Drehmoment
0.861 N*m
RTF
Erforderliche Drehkraft
33.112 N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen