Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KULF - 手動ユニット -昇降タイプ ハンドル方向指定-
部品表
KULF20-A-U-170
PN
型番
KULF20-A-U-170
NO
No.
20
HS
ハンドル種類選択
HT
ハンドルタイプ
PHLK
HDS
ハンドル方向指定
ETS
昇降テーブル選択
MATF
フレーム材質
A6063S-T5
STF
フレーム表面処理
白アルマイト
MATT
テーブル材質
A6063
STT
テーブル表面処理
白アルマイト
MATET
昇降テーブル材質
AC7A
STET
昇降テーブル表面処理
白アルマイト
MATAP
イケール材質
AC7A
STAP
イケール表面処理
白アルマイト mm
MATTS
台形ねじ材質
S45C
STTS
台形ねじ表面処理
四三酸化鉄皮膜
MATTSN
台形ねじ用ナット材質
黄銅
MATNB
ナットブラケット材質
A5052
STNB
ナットブラケット表面処理
白アルマイト
MATSP
サイドプレート材質
A6063
STSP
サイドプレート表面処理
白アルマイト
MATBG
かさ歯車材質
S45C
MATC
カバー材質
SUS304HL
FH
選択 - H フレーム高さ
mm
TST
台形ねじ - Type
MTSBRB
TSTD
台形ねじ - ねじ径
20 mm
TSL
台形ねじ - リード
4 mm
TSNT
台形ねじ用ナット - Type
MTRFR (黄銅タイプ)
LGPN
リニアガイド - 型式
SE2B13
E
107 mm
F
109.5 mm
G
67 mm
W
120 mm
P
75 mm
IH
170 mm
STROKE
有効ストローク St
62 mm
ALPA
許容荷重 - A点負荷時
294 N
ALPB
許容荷重 - B点負荷時
270 N
ASMMA
許容モーメント - Ma
43 N*m
ASMMB
許容モーメント - Mb
43 N*m
ASMMC
許容モーメント - Mc
81 N*m
RT
必要トルク
1.085 N*m
RTF
必要回転力
41.740 N
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)