Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KULF - MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -HANDLE POSITION SELECTABLE, ELEVATING TYPE-
Nomenclature
KULF20-A-U-170
PN
Réf. pièce
KULF20-A-U-170
NO
20
HS
Sélection du volant
HT
Type à volant
PHLK
HDS
Spécification de la direction du volant
ETS
Sélection de la table élévatrice
MATF
Matériau du cadre
Alliage d'aluminium EN AW-6063/AlMg0,7Si
STF
Traitement de surface du profilé
Anodisé clair
MATT
Matériau de la table
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STT
Traitement de surface de la table
Anodisé clair
MATET
Matériau de la table élévatrice
EN AC-51300/G-AlMg5
STET
Traitement de surface de la table élévatrice
Anodisé clair
MATAP
Matériau de l'équerre
EN AC-51300/G-AlMg5
STAP
Traitement de surface de l'équerre
Anodisé clair mm
MATTS
Matériau de la vis trapézoïdale
EN 1.1191 équivalent
STTS
Traitement de surface de la vis trapézoïdale
Oxydation noire
MATTSN
Matériau de l'écrou de la vis trapézoïdale
Laiton
MATNB
Matériau du support d'écrou
EN AW-5052/AlMg2,5
STNB
Traitement de surface du support d'écrou
Anodisé clair
MATSP
Matériau de la plaque latérale
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STSP
Traitement de surface de la plaque latérale
Anodisé clair
MATBG
Matériau de l'engrenage conique
EN 1.1191 équivalent
MATC
Matériau du couvercle
EN 1.4301 l'équivalent
FH
Sélection, hauteur de profilé H
mm
TST
Vis trapézoïdale, type
MTSBRB
TSTD
Vis trapézoïdale, diamètre fileté
20 mm
TSL
Vis trapézoïdale, pas
4 mm
TSNT
Ecrou de vis trapézoïdale, type
MTRFR (type en laiton)
LGPN
Guide linéaire, numéro de pièce
SE2B13
E
107 mm
F
109.5 mm
G
67 mm
W
120 mm
P
75 mm
IH
170 mm
STROKE
Course effective St
62 mm
ALPA
Charge admissible, point A
294 N
ALPB
Charge admissible, point B
270 N
ASMMA
Moment statique admissible, Ma
43 N*m
ASMMB
Moment statique admissible, Mb
43 N*m
ASMMC
Moment statique admissible, Mc
81 N*m
RT
Couple requis
1.085 N*m
RTF
Force de rotation requise
41.740 N
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés