Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KULF - MANUALLY OPERATED LINEAR MOTION UNITS -HANDLE POSITION SELECTABLE, ELEVATING TYPE-
Lista materiale
KULF20-A-U-170
PN
Cod. comp.
KULF20-A-U-170
NO
N.
20
HS
Selezione volantino
HT
Tipo volantino
PHLK
HDS
Specifica direzione volantino
ETS
Selezione tavola elevatrice
MATF
Materiale del telaio
Lega di alluminio EN AW-6063/AlMg0,7Si-T5
STF
Trattamento superficie profilato
Anodizzato trasparente
MATT
Materiale della tavola
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STT
Trattamento superficie della tavola
Anodizzato trasparente
MATET
Materiale della tavola elevatrice
EN AC-51300/G-AlMg5
STET
Trattamento superficie della tavola elevatrice
Anodizzato trasparente
MATAP
Materiale della piastra angolare
EN AC-51300/G-AlMg5
STAP
Trattamento superficie della piastra angolare
Anodizzato trasparente mm
MATTS
Materiale della vite trapezoidale
EN 1.1191 equivalente
STTS
Trattamento superficie della vite trapezoidale
Ossido nero
MATTSN
Materiale della chiocciola per vite trapezoidale
Ottone
MATNB
Materiale della staffa per chiocciola
EN AW-5052/AlMg2,5
STNB
Trattamento superficie della staffa per chiocciola
Anodizzato trasparente
MATSP
Materiale della piastra laterale
EN AW-6063/AlMg0,7Si
STSP
Trattamento superficie della piastra laterale
Anodizzato trasparente
MATBG
Materiale dell'ingranaggio conico
EN 1.1191 equivalente
MATC
Materiale della copertura
EN 1.4301 equivalente
FH
Selezione - Altezza profilato H
mm
TST
Vite trapezoidale - Tipo
MTSBRB
TSTD
Vite trapezoidale - Diametro filettatura
20 mm
TSL
Vite trapezoidale - Passo
4 mm
TSNT
Chiocciola vite trapezoidale - Tipo
MTRFR (in ottone)
LGPN
Guida lineare - Codice componente
SE2B13
E
107 mm
F
109.5 mm
G
67 mm
W
120 mm
P
75 mm
IH
170 mm
STROKE
Corsa effettiva St
62 mm
ALPA
Carico ammesso - Punto A
294 N
ALPB
Carico ammesso - Punto B
270 N
ASMMA
Momento statico ammesso - Ma
43 N*m
ASMMB
Momento statico ammesso - Mb
43 N*m
ASMMC
Momento statico ammesso - Mc
81 N*m
RT
Coppia richiesta
1.085 N*m
RTF
Forza di rotazione richiesta
41.740 N
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD