Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVA28_29 - Conveyor roller installation seat/Round head type/Square head type/Adjustable bearing type
Bill of material
KVA28-3060-d15
CODE
Code
TYPE1
Types of
Adjustable bearing type
TYPE2
Types of
NOU
noumenon material
BEA
Bearing material
steel
SUR
surface preparation
APP
Applicable aluminum profile specifications
DD
d
mm
L
mm
W
60 mm
T
30 mm
R
5 mm
S
31.0 mm
P
30 mm
M
M6 mm
DD1
d1
mm
DD2
d2
11.0 mm
HH1
h1
mm
USI
Using bearing model
D
35 mm
HH
h
mm
OPT
Optional processing
mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen