Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVA58_60 - Conveyor roller mount Card slot type Side tension type
Bill of material
KVA58-2040-Q10
CODE
Code
TYPE
Types of
Card slot, side tension
MAT1
GB material
MAT
Quite material
SUR
surface treatment
APP
Applicable to aluminum profile specifications
Q
L
110
T
30
W
40
R
15
S
75
E
20
F
50
A
12
B
25
B1
54
P1
20
P2
25
K
40
J
49
DD1
d1
5.5
DD2
d2
9
Z
5.5
TT1
t1
6
ZZRC
zzrc
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés