Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVA61_64 - Conveyor roller installation seat/Round head type/Hole selection type
Bill of material
KVA62-2040-M6
CODE
Code
TYPE
type
Hole selection type • Round head type
MAT
Material
SUR
surface preparation
APP
Applicable aluminum profile specifications
HOLE
Hole selection
HOLE1
Hole specification
L
65 mm
T
13 mm
W
40 mm
F
20 mm
A
10 mm
B
0 mm
R
15 mm
S
25 mm
L1
45 mm
P
20 mm
DD1
D1
5.5 mm
DD2
d2
9.0 mm
Z
5.5 mm
LINK
Website link
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD