Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KVA87_90 - 输送机滚轮安装座/方头型/凹形/顶部张紧型
明细表
KVA88-2040-Q10
CODE
代码
TYPE
类型
顶部张紧型•方头型
MAT
材质
SUR
表面处理
APP
适用铝型材规格
Q
mm
L
80 mm
T
20 mm
W
60 mm
W1
40 mm
F
30 mm
A
10 mm
B
15 mm
C
50 mm
G
15 mm
R
20 mm
S
45 mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9 mm
Z
5.5 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型