Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KVB01_03 - 输送机滑轮安装座 轴承型
明细表
KVB01-2040-d12
CODE
代码
TYPE
类型
轴承类型
MAT1
本体国标材质
MAT2
本体相当材质
MAT3
轴承材质
SUR
表面处理
SPE
适用铝型材规格
DD
d
mm
L
60 mm
T
13 mm
W
40 mm
F
30 mm
A1
10 mm
A2
22 mm
B
15 mm
P1
20 mm
P2
25 mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9 mm
Z
5.5 mm
ZCXH
使用轴承型号
BAY6001ZZ
D
28 mm
DDHH
dh
26 mm
HH
h
8 mm
LINK
网站
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型