Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
KVB21_23 - Conveyor wheel mount Card slot type bearing type
Bill of material
KVB21-2040-d12
CODE
Code
TYPE
Types of
Bearing type
MAT1
Body GB material
MAT2
The body is quite material
MAT
Bearing material
steel
SUR
surface treatment
APP
Applicable to aluminum profile specifications
DD
d
L
60
T
13
W
40
F
30
A1
10
A2
22
B
15
P1
20
P2
25
DD1
d1
5.5
DD2
d2
9
Z
5.5
TT1
t1
6
USE
Use bearing designations
BAY6001ZZ
D
28
DH
dh
26
HH
h
8
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen