Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
KVR M32-MGM
Bill of material
22743201
MD01
VAR__MANUID_
22743201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
KVR M32-MGM
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5 mm, mit Gegenmutter, grau, Dichtbereich 11 - 21 mm, Gewindelänge 11 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>40 x 40 x 50 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902012565
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
22743201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KVR M32-MGM
EF000007
EV000270
EF000010
EV000164
EF000025
true
EF000084
true
EF000116
7035
EF000139
EV006034
EF000177
36
EF000368
11
EF000734
false
EF000878
true
EF000881
false
EF001062
false
EF001210
true
EF001217
EV009696
EF001257
EV000402
EF001742
-25
EF001758
EV003712
EF002169
EV000139
EF003712
1.5
EF004191
false
EF004685
false
EF005004
false
EF005049
true
EF005268
40
EF005337
false
EF005466
11
EF005474
EV006619
EF005728
EV000494
EF007838
EV000154
EF007839
32
EF008404
EV000494
EF012184
false
EF012547
false
EF024919
false
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0311
LENGTH
40
WIDTH
40
DEPTH
50
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD