L22 INCH
Omnitrack
Imperial
Ball Transfer Units
Light Duty
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/imperial/ball_transfer_units/light_duty/l_asmtab.prj},{NB=L22_INCH},{MAT=},{BALLX=22.0},{CLIP=},{CX=3.9},{DX=45},{EX=29.5},{FX=2.9},{AX=36},{PPATH=../../../metric/ball_transfer_units/light_duty/parts/l_asmtpl_inch.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Omnitrack
Description
L Series - Push Fit & Clip Fixing Range - Ball Transfer Units
Bill of material
L22_INCH
PART
L22
L22
MAT
L22 : Carbon steel balls,zinc plated pressings
L22A : Stainless steel balls,zinc plated pressings
L22D : Nylon load ball,zinc plated pressings
L22SS : Stainless steel balls & pressings
L22 : Carbon steel balls,zinc plated pressings
L22A : Stainless steel balls,zinc plated pressings
L22D : Nylon load ball,zinc plated pressings
L22SS : Stainless steel balls & pressings
BALL
1
1
인치
CLIP
Fixing clip
without the clip
without the clip
A
A & A*
1.417
1.417
인치
B
B & B*
0.397
0.397
인치
C
0.154
0.154
인치
D
1.772
1.772
인치
E
1.161
1.161
인치
F
0.114
0.114
인치
LOAD
350
350
lbs
W
WEIGHT
0.282
0.282
lbs
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청