Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
L Thermostat Flüssigfühler, mit Nullstellung
Stückliste
DT46471(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
mit Einstellhilfe für Sehbehinderte, Gewindeanschluss M 30 x 1,5, Sollwertbereich: 7 - 28 °C, Skalenkappe: 0 * 1 -5
V1
Farbe
M518
Anschluss an Ventil
M30 x 1,5
M507
Einstellbereich
7 °C
M134
Farbe
weiß
M513
Mechanisch verschließbar im Nullstand
ja
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型