Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 13
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
L Verteileranschlussstation mit L Regelantrieb mit Schnellverschluss
Stückliste
DT512307(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
Modulare Anschlussstation für Flächenheizung, gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich der Herzkreise. Im Unterputzschrank montierter L Edelstahl FBHK-Verteiler mit absperrbaren Durchflussanzeigern und Thermostatventileinsätzen mit Schnellverschluss, vormontierter und vorverdrahteter intelligenter autonomer elektrothermischer DITECH L Regelantrieb mit Schnappverschluss 230 V auf vormontierter DITECH Klemmleiste 230 V. Zusätzliche Platzhaltung für Anschlussgarnituren mit oder ohne Wärmezählerverrohrung und Wasserzählereinbaustrecken. Lieferung ohne Kugelhahn Auslegungsdaten: - max. Volumenstrom: 2,14 kbm/h - max. Betriebstemperatur: 70 °C, bei den EGO- Regelantrieben ist in Stellung Automatik die Vorlauftemperaturbegrenzer 60°C aktiv - max. Vorlauftemperatur: 60 °C (in Stellung Automatik ist die Vorlauftemperaturbegrenzung am Stellantrieb aktiv) - max. Betriebsdruck: 4 bar bestehend aus L Edelstahl FBHK-Verteiler: - Edelstahlbalken DN 32 - Spül-, Füll-, Entleer- und Entlüftungsventil (SFEE-Ventil) im VL- und RL-Balken - Vorlaufbalken mit Durchflussanzeiger min/max. - Rücklaufbalken mit THV-Einsätzen VA mit Schnellverschluss - Primäranschlüsse: links, horizontal mit 1" ÜW flachdichtend, Platzhaltung für Anschlussgarnituren mit oder ohne Wärmezählerverrohrung - Sekundäranschlüsse: vertikal mit 3/4"AG und Konus Unterputzverteilerschrank - verzinkte Einbauzarge Tiefe 110 mm, höhenverstellbare Füße bis 130 mm - Frontblende mit Stecktür in Weiß RAL 9016, mit Stecklaschen und Drehriegel - Tiefe: 110 - 150 mm - Höhe: 760 - 890 mm - Nischeneinbauhöhe von OKFFB: 720 mm - Nischeneinbaubreite Schrankbreite + 20mm Elektrokomponenten: - DITECH L Regelantrieb mit Schnappverschluss 230 V Intelligent autonomer elektrothermischer Regelantrieb 230V NC, der in Kombination mit handelsüblichen Raumthermostaten den automatischen und bedarfsgerechten hydraulischen Abgleich der Heizkreise eines Heizkreisverteilers in Flächenheizungssystemen vornimmt. - DITECH Klemmleiste 230 V + Montageblech mit individueller Zuordnung der Stellantriebe zum Raumthermostat - bis 8 Heizkreise, max. 6 Raumthermostate - ab 9 Heizkreise, max 8 Raumthermostate
V2
Größe
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models