Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L3-B-400-SR - ABS-Lock III-B-SR
Bill of material
L3-B-400-SR
ARTIKELID
Artikelnummer
L3-B-400-SR
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock III-B-SR
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt, geprüft nach EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017und in gerissenem Beton!Beton ≥ C20/25Anschlagpunkt: Ø 42 mm.Max. 3 Personen.Überstand: 400 mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer.Speziell verstärkte Konstruktion mit Stützrohr zur optimalen Hebellast-Verteilung.Hinweis:Verbundmörtel WIT-UH-300 (ZU-1000A) nicht enthalten!
UEBERSTAND
Überstand
400 mm
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-iii-b.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Fassade/Wand, Flachdach, über Kopf/ Decke
MATERIAL
Material
Edelstahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
einkleben
UNTERGRUND
Untergrund
Beton
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336781141
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück