Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L5-ST - ABS-Lock V-ST
Bill of material
L5-ST
ARTIKELID
Artikelnummer
L5-ST
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock V-ST
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt, geprüft nach EN 795:2012!Durchsteckmontage und Kontermutter.Anschlagpunkt: Ø 12mmGewindelänge: 40mm.Ohne Überstand.Max. 1 Person.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock V-STAnschlageinrichtung ABS-Lock V-ST oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017Zugelassen für 1 Person.Unauffällige Bauform, auch für Innenräume geeignet.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit einer Sechskantschraube zum Einschrauben in ein M12 Gewinde, sowie zum Kontern.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-v-st.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Fassade/Wand, Flachdach, über Kopf/ Decke
MATERIAL
Material
Edelstahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
kontern, einschrauben
UNTERGRUND
Untergrund
Stahl
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260336782568
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD