카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
L522-08
EMC
Control Element
L Series handle valve
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/l_handle_valve/l52.prj},{NB=L522-08},{CODE=L},{NOP=5},{WPN=2},{VZ=2},{PZ=-08},{RT=},{VBC=},{DC=},{INFO=PDF Catalogues},{MODEL=L522-08},{A=G1/8},{B=35},{C=14.2},{D=22},{E=0},{F=31.7},{G=102.0},{H=98.0},{I=62.7},{J=20},{K=21.7},{L=24},{M=35},{N=4.3},{O=M14x1},{P=22.5},{Q=3},{R=21.7},{S=20.0},{T=G1/4},{A1=9.728},{T1=13.157}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
L52 - L Series Hand valve
Bill of material
L522-08
CODE
Series code
L
NOP
Number of ports
5
WPN
Working position number
2
VZ
Valve body size
2:2 series
2:2 series
PZ
Pipe Size
08:1/4
08:1/4
RT
Reset type
Blank:Manual reset
S:Spring reset
Blank:Manual reset
S:Spring reset
VBC
valve body color
Blank:Black
W:White
Blank:Black
W:White
DC
Dental code
Blank:G
P:PT
T:NTP
Blank:G
P:PT
T:NTP
INFO
Catalogues data
PDF Catalogues
MODEL
model
L522-08
L522-08
A
G1/8
G1/8
B
35
35
mm
C
14.2
14.2
mm
D
22
22
mm
E
0
0
mm
F
31.7
31.7
mm
G
102.0
102.0
mm
H
98.0
98.0
mm
I
62.7
62.7
mm
J
20
20
mm
K
21.7
21.7
mm
L
24
24
mm
M
35
35
mm
N
4.3
4.3
mm
O
M14x1
M14x1
P
22.5
22.5
mm
Q
3
3
mm
R
21.7
21.7
mm
S
20.0
20.0
mm
T
G1/4
G1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청