Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Ewikon
Popis
L73601-04 - Ø10 - Ewikon straight manifold L2X T 4-drop
Kusovník
L73601-04_90_80_90
BESTNR
Objednaci cislo
L73601-04
S1
min. 90 mm
S2
min. 80 mm
L
max. 600 mm
340.000
HW
Topeni uhel
°
DAR
Zobrazeni pozitiv-negativ
W
Pocet topnych prvku
4
B
Sirka
80 mm
H1
Vyska
70 mm
H2
Vyska
80 mm
H3
Vyska
106 mm
H4
Vyska
101 mm
G2
Hmotnost
14.9 KG