Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Ewikon
Description
L73621-04 - Ø12 - Ewikon straight manifold L2X T 4-drop
Nomenclature
L73621-04_100_100_90
BESTNR
Référecne de commande
L73621-04
S1
min. 100 mm
S2
min. 100 mm
L
max. 650 mm
400.000
HW
Résistance coudée
°
DAR
Details Positif-Negatif
W
Nombre de résistances chauffantes
4
B
Largeur
80 mm
H1
Hauteur
80 mm
H2
Hauteur
90 mm
H3
Hauteur
116 mm
H4
Hauteur
111 mm
G2
Poids
20.1 KG