Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Ewikon
Opis
L73621-04 - Ø12 - Ewikon straight manifold L2X T 4-drop
Lista materiałowa
L73621-04_100_100_90
BESTNR
Zamowienie numer
L73621-04
S1
min. 100 mm
S2
min. 100 mm
L
max. 650 mm
400.000
HW
Kat grzalki
°
DAR
Wykonanie pozytyw-negatyw
W
Ilosc elementow grzejnych
4
B
Szerokosc
80 mm
H1
Wysokosc
80 mm
H2
Wysokosc
90 mm
H3
Wysokosc
116 mm
H4
Wysokosc
111 mm
G2
Waga
20.1 KG