Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
L748 - FLÜGELMUTTER GRÖßE 28 MIT DURCHGEHENDER GEWINDEBUCHSE
Stückliste
L74828.TM0401
ART
Art.
L74828.TM0401
A
28 mm
B
13 mm
H
13 mm
M
m
3 mm
C
c
10 mm
D
d
11 mm
D3
d3
8 mm
H3
h3
0.5 mm
D1
d1
Q
12.5 mm
PESO
Gewicht
5 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen