Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
L749 - GALLETTO DA 28 CON PERNO FILETTATO
Lista materiale
L74928.TM04X..01
ART
Art.
A
28 mm
B
13 mm
H
13 mm
M
m
3 mm
C
c
10 mm
D
d
11 mm
D3
d3
8 mm
H3
h3
0.5
D1
d1
Q
mm
PESO
Peso
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD