Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
L754 - LARGE WINGNUT WITH THREADED INSERT
Bill of material
L75448.TM0601
ART
Art.
L75448.TM0601
A
45 mm
B
20 mm
H
17 mm
D1
d1
Q
7 mm
PESO
Weight
11 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)