Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
L754 - LARGE WINGNUT WITH THREADED INSERT
Bill of material
L75448.TM0601
ART
Art.
L75448.TM0601
A
45 mm
B
20 mm
H
17 mm
D1
d1
Q
7 mm
PESO
Weight
11 g
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD