Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
L755 - LARGE WINGNUT WITH RIGHT THROUGH THREADED INSERT
Bill of material
L75548.TM0601
ART
Art.
L75548.TM0601
A
45 mm
B
20 mm
H
17 mm
D1
d1
D2
d2
9.5 mm
D3
d3
10 mm
PESO
Weight
17 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型