Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
LA45AN K1
Bill of material
LA450157ANN1K##---+(26)
MN
Model No.
LA45AN
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail
mm
Wert eingeben für L0
Length of the rail
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
26.0 mm
POS1
The position of the bearings
mm
Wert eingeben für POS1
The position of the bearings
mm
cm
inch
ft
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen