Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Description
Lab cock - Female thread x Hose - ANSI
Bill of material
VLCLVUEAN4H0
CNSORDERNO
Order number
NDMM
Nominal size
6 mm
A
1.18 英寸
H
1.38 英寸
W
0.87 英寸
L1
l1
英寸
L2
l2
1.20 英寸
L
3.58 英寸
D1
d1
英寸
D2
d2
0.39 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型