Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
LAC-FL-F-SST - Kam kaldırma kolları
Malzeme listesi
Kam kaldırma kolları LAC-FL.55-F-SST(0)
PARTNUMBER
Kod
34105
DESCRIPTION
Tanım
LAC-FL.55-F-SST
POS
Position
DIM01
R
55.5 mm
DIM02
H
12.5 mm
DIM03
hmin
28
DIM04
h max
32 mm
DIM05
h1
8 mm
DIM06
h2
32.5 mm
DIM07
h3
18.5 mm
DIM08
h4
63.5 mm
DIM09
d1
M8x22 mm
DIM10
d2
17.5 mm
DIM11
d3
21.5 mm
DIM12
l
18.5 mm
DIM13
l1
13 mm
WEIGHT
26 g
INFOEG
ürün ayrintilari
Produktdetails
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir