Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 152mm Siderail
Bill of material
LYA-H554
DESC
Description
Left Wye Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
W1
Width 1
W2
Width 2
RS
Rung Spacing
4 - Ladder
PN
Part Number
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    unitray
    Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 152mm Siderail
    unitray
    Ladder - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
    unitray
    Ladder - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
    unitray
    Ladder - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
    unitray
    SL
    unitray
    225mm 9 Rung Spacing - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей