RYA-H554
unitray
Cable Tray Right Wye Fittings
Aluminum E1 Heavy Duty 152 mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_right_wye_fitting/aluminum_e1_heavy_duty_152mm_siderail/ladder.prj},{NB=RYA-H554},{SHA256=nL1GU/cw4SizW4Kdz/UMka6LvIFtq61ArQQ7Rm2aylA=},{INAME=00065__rya2dh554},{NAME=00065__rya-h554},{REF=RYA-H554},{DESC=Right Wye Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=H - E / 160 mm (6.3)\"},{W1=5 - 300 mm (12)\"},{W2=5 - 300 mm (12)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=RYA-H554}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 152mm Siderail
Bill of material
RYA-H554
NAME
Name
00065__rya-h554
00065__rya-h554
REF
Reference
RYA-H554
RYA-H554
DESC
Description
Right Wye Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
W1
Width 1
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
W2
Width 2
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
RS
Rung Spacing
4 - Ladder
PN
Part Number
RYA-H554
RYA-H554
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청