Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 196
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Bill of material
HXA-H6224
DESC
Description
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
R
Radius
W1
Width 1
W2
Width 2
RS
Rung Spacing
4 - Ladder
PN
Part Number
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    unitray
    Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
    Eaton B-Line
    3" NEMA VE 1 Loading Depth - Straight Sections
    unitray
    SL
    unitray
    Ladder - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
    unitray
    Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 152mm Siderail
    unitray
    FE
    Rittal
    Cable routing channel - 482,6 mm (19'')
    Eaton B-Line
    150 Height - Cable Ladder - Straight Section
    Eaton B-Line
    Series H46 - 6" Straight Section
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen