Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 196
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Bill of material
HXA-H6224
DESC
Description
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
R
Radius
W1
Width 1
W2
Width 2
RS
Rung Spacing
4 - Ladder
PN
Part Number
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    unitray
    Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
    Eaton B-Line
    3" NEMA VE 1 Loading Depth - Straight Sections
    unitray
    SL
    unitray
    Ladder - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
    unitray
    Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 152mm Siderail
    unitray
    FE
    Rittal
    Cable routing channel - 482,6 mm (19'')
    Eaton B-Line
    150 Height - Cable Ladder - Straight Section
    Eaton B-Line
    Series H46 - 6" Straight Section
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)