LRA-H724
unitray
Cable Tray Left Reducer Fittings
Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_left_reducer_fitting/aluminum_e1_heavy_duty_160mm_siderail/ladder.prj},{NB=LRA-H724},{SHA256=1NVL3uMcSuZ5TYrudrF6L7mN7n3MjJyPQQ7brvfIQis=},{INAME=00188__lra2dh724},{DESC=Left Reducer Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=H - E / 160 mm (6.3)\"},{W1=7 - 600 mm (24)\"},{W2=2 - 150 mm (6)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=LRA-H724}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ladder - Aluminum E1 Heavy Duty 160mm Siderail
Bill of material
LRA-H724
DESC
Description
Left Reducer Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
H - E / 160 mm (6.3)"
W1
Width 1
7 - 600 mm (24)"
7 - 600 mm (24)"
W2
Width 2
2 - 150 mm (6)"
2 - 150 mm (6)"
RS
Rung Spacing
4 - Ladder
PN
Part Number
LRA-H724
LRA-H724
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Ladder - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
unitray
16.01.2019
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청