RYA-8664
unitray
Cable Tray Right Wye Fittings
Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Powered by
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_right_wye_fitting/aluminum_e1_tall_152mm_siderail/ladder.prj},{NB=RYA-8664},{SHA256=2P5ZK7Sk3yaZ4ehEtn5fy1wre1TwSjGx/RJk52bRQyw=},{INAME=00044__rya2d8664},{NAME=00044__rya-8664},{REF=RYA-8664},{DESC=Right Wye Fitting},{MF=Aluminum},{SIDEHT=8 - E / 152 mm (6.0)\"},{W1=6 - 450 mm (18)\"},{W2=6 - 450 mm (18)\"},{RS=4 - Ladder},{PN=RYA-8664}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
Ladder - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Bill of material
RYA-8664
NAME
Name
00044__rya-8664
00044__rya-8664
REF
Reference
RYA-8664
RYA-8664
DESC
Description
Right Wye Fitting
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
8 - E / 152 mm (6.0)"
W1
Width 1
6 - 450 mm (18)"
6 - 450 mm (18)"
W2
Width 2
6 - 450 mm (18)"
6 - 450 mm (18)"
RS
Rung Spacing
4 - Ladder
PN
Part Number
RYA-8664
RYA-8664
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
225mm 9 Rung Spacing - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
unitray
16.01.2019
Horizontal WYE - Series 2, 3, 4, & 5 - Aluminum - Cable Tray Fittings
Eaton B-Line
17.10.2023
Solid Bottom - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
08.02.2019
150mm 6 Rung Spacing - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
unitray
16.01.2019
051450 - Ladder Safety Cage
PERI
21.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청