Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LAFZD - L Shaped Sheet Metal Mounting Brackets - Dimension Configurable Type - LAFZD
Nomenclature
LAFZD-SS-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-N0
PN
Part Number
LAFZD-SS-T5-A10-B10-L10-P0-V0-S0-N0
TYPE
Type
LAFZD
MS
Material Symbol
T
Sélection T
mm
A
A Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
L
L Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
PSE
P Specification
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
V
V Incrément de 0.1 mm
mm
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
HS1
Hole Specification 1
ND1
Nominal Diameter1
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés