KVT AD 52-54 BSLF
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
MGR - Multigrip - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/mgr_serie/nietheulsen_aluminum/g_flach_stahl.prj},{NB=KVT AD 52-54 BSLF(11.2)},{D=4.0},{L=10.2},{FORM=1},{P=1.20},{P1=1.2-6.4},{PMIN=1.200},{PMAX=6.400},{BZC=AD 52-54 BSLF},{W=Hülse : Aluminium , 2,5% Magnesium , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=4.1},{F1=1600},{F2=1100},{D1=2.41},{X1=4.080},{X2=1.800},{X3=12.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
Large flat round head , rivet thorn - Steel - Blind Rivets
Bill of material
KVT AD 52-54 BSLF
D
Rivet diameter
4.0
4.0
mm
L
L nominal
10.2
10.2
mm
FORM
Form
Mounted
Delivery condition
Mounted
Delivery condition
P
Clamping range
mm
값 입력 P
Clamping range
mm
cm
inch
ft
확인
P1
Clamping range
1.2-6.4
1.2-6.4
mm
BZC
Orderspecification
AD 52-54 BSLF
AD 52-54 BSLF
W
Material
Pod : Aluminum , 3.5% Magnesium , Thorn : Aluminum
B
Borehole diameter
4.1
4.1
mm
F1
1600
1600
N
F2
1100
1100
N
D1
2.41
2.41
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청