품질보증 정보
카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
25.50.0504
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Assembly Components
Nuts
Nuts Series 25
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/laschen/serie_25/25_50_0504.prj},{NB=25.50.0504},{ARTIKELNR=25.50.0504},{BZ1=Lasche 2/25 M5},{MTR=Stahl},{OBRFL=Verzinkt},{ABM=35 x 4 x 10 mm},{FRB=met. silber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Nut 2/25 M5 - Series 25 with profile-grooves 6 mm
Bill of material
25.50.0504
ARTIKELNR
Article number
25.50.0504
BZ1
Description
Nut 2/25 M5
MTR
Material
Steel
OBRFL
Surface
Verzinkt
ABM
Measure
35 x 4 x 10 mm
FRB
Colour
met. silver
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청