Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LATBM,DW54S,LATBJ - Check component
Bill of material
LATBM7SA-S-BL
MODEL
Model
CMAT
Claw Material
CSUR
Claw Surface treatment
CHN
Claw Hardness
CODE
Code
VAR02
Claw
VAR04
Spring
SMAT
Spring Material
SUS304-WPB
VAR06
Main Body Select
MMAT
Main Body Material
MSUR
Main Body Surface treatment
PMAT
Accessory (Pin) Material
PSUR
Accessory (Pin) Surface Treatment
FIX02
T
mm
FIX04
T1
mm
FIX06
d
6 mm
FIX08
H
mm
FIX10
H2
mm
FIX12
L
mm
FIX14
P
mm
FIX16
Q
mm
FIX18
a
2.5 mm
FIX20
G
5 mm
FIX22
G1
3 mm
FIX24
Claw - L
mm
FIX26
L1
mm
FIX28
B
mm
FIX30
G
5 mm
FIX32
Claw - E
mm
FIX34
R
mm
FIX36
H1
mm
FIX38
J
mm
FIX40
K
mm
FIX42
MA
mm
FIX44
d
6 mm
FIX46
f
mm
FIX48
C
mm
FIX50
t1
mm
FIX52
t2
mm
FIX54
t3
mm
FIX56
Spring Load - Set - Spring Upper Par
N
FIX58
Spring Load - Set - Claw Tip
N
FIX60
Spring Load - Stroke 3 - Spring Upper Par
N
FIX62
Spring Load - Stroke 3 - Claw Tip
0.7 N
FIX64
Spring Load - Stroke 5(7) - Spring Upper Par
1.5 N
FIX66
Spring Load - Stroke 5(7) - Claw Tip
1 N
FIX68
Spring Load - Stroke 10(12) - Spring Upper Par
N
FIX70
Spring Load - Stroke 10(12) - Claw Tip
N
FIX71
B1
mm
FIX72
J1
mm
FIX73
K1
mm
FIX74
d
6 mm
FIX75
Ca
3.0 mm
FIX76
Y
7 mm
FIX77
d1
mm
FIX78
d2
mm
FIX79
h
mm
FIX80
d3
0 mm
FIX81
M1
0 mm
FIX82
M2
0 mm
FIX83
l
0 mm
FIX84
d4
0.0 mm
FIX85
F
0 mm
FIX86
T2
0 mm
FIX87
T3
0 mm
FIX95
PDF
PDF
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Misumi
    ATBM, ATBS, ATBST, ATBJ - Feed Fingers
    SRD-FA
    DBUAHM - Positioning guide part - stop bolt - head hexagon socket hole
    Misumi
    ATBM_n - One-Way Feed Unit
    PRiCi FA
    LPTK - Stop bolt - hexagon socket on head
    VIPDO
    YTC33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen