Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LATCH LOCK BOLT_M3_H: 4,7 mm L: 8 mm
Stückliste
HARTING 09670029040
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670029040
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verschlussbolzen, rückwärtige Montage, Gewinde M3
DESCLONG
Langbeschreibung
Verschlussbolzen, rückwärtige Montage, Gewinde M3
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LATCH LOCK BOLT_M3_H: 4,7 mm L: 8 mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 002 9040
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAO057
Herstellerprodukttyp
LATCH LOCK BOLT_M3_H: 4,7 mm L: 8 mm
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verschlussbolzen, rückwärtige Montage, Gewinde M3
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verschlussbolzen, rückwärtige Montage, Gewinde M3
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
73181558
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft