Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LAX-3130-119 - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LAK-3130-119
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Détecteurs standard
OPR
Principe de fonctionnement
Analogique
RM
Domaine max.
100 mm
OR
Domaine de fonctionnement
100 mm
LS
Source lumineuse
LED, rouge 660 nm
H
Taille de boîtier
30 x 30 mm
HM
Matériau du boîtier
PBTP (Crastin)
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
Analog
O
Sortie
0...10 V + 4...20 mA
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
SV
Tension d'alimentation
2 fils V
PO
Polarité + Sortie
Analogique, 0...10 V + 4...20 mA
SA
Réglage sensibilité
non
TR
Plage de température
-25...+55 °C
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit