Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LAX-3130-119 - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LAK-3130-119
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Standardsensoren
OPR
Funktionsprinzip
Analog
RM
Bereich max.
100 mm
OR
Arbeitsbereich
100 mm
LS
Lichtquelle
LED, rot 660 nm
H
Gehäusegröße
30 x 30 mm
HM
Gehäusematerial
PBTP (Crastin)
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
Analog
O
Ausgang
0...10 V + 4...20 mA
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
2-adrig V
PO
Polarität + Ausgang
Analog, 0...10 V + 4...20 mA
SA
Empfindlichkeitseinstellung
nein
TR
Temperaturbereich
-25...+55 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben