Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB10CJ - 嵌入式拉手-标准型-螺栓型/螺母型
明细表
LB10CJ-L94-B
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LB10CJ
TOM
材质
SUS304
ST
表面处理
拉丝
BN
螺栓型和螺母型
L
L[mm]
W
W[mm]
H
H[mm]
T
T[mm]
5.000
TT
t[mm]
S
S[mm]
F
F[mm]
A
A[mm]
HH
h[mm]
9
M
M[mm]
4
P
p[mm]
W1
W1[mm]
mm
L1
L1[mm]
W2
W2[mm]
DD
d
4.500 mm
INFOTEXT
技术资料
官网网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
    HEFA
    LB10DW_DJ - 嵌入式拉手-标准型-螺栓型
    仕瑞达3D电子目录
    GACUAN - 嵌入式拉手
    仕瑞达3D电子目录
    GAUAN - 嵌入式拉手
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型