Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Rigon
Descrizione
LBA - Lifter lame & core
Lista materiale
LBA08X024
SIG
Sigla
LBA
COD
Codice
T
8 mm
W
mm
C
20 mm
OAL
Ref
162 mm
TP
Orizzontale corsa preliminare
3 mm
PT
Preliminare lunghezza di espulsione
17 mm
AP
Preliminare angolo di corsa
4.0°
TF
Orizzontale corsa completa
6 mm
EJT
Espulsione lunghezza
38 mm
AF
Espulsione angolo
S
Rimozione corsa massima
50 mm
THD
Filetto grandezza
M4
X
Limiti di sottosquadro
3.0 mm
Y
Limiti di sottosquadro
N/A
K
Limiti di sottosquadro
15 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD