Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LBAB10-4545 - Economy European Standard Groove Width 10mm Direction Change Aluminum Frame Bracket
Nomenclature
LBAB10-4545
PN
Part Number
LBAB10-4545
NO
No.
10-4545
AS
Aluminum Series
45
L1
41 mm
L2
42 mm
H
38 mm
T
7.8 mm
T1
3.8 mm
D
7.8 mm
E
22.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés