Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LBAB10-4545 - Economy European Standard Groove Width 10mm Direction Change Aluminum Frame Bracket
Lista materiale
LBAB10-4545
PN
Part Number
LBAB10-4545
NO
No.
10-4545
AS
Aluminum Series
45
L1
41 mm
L2
42 mm
H
38 mm
T
7.8 mm
T1
3.8 mm
D
7.8 mm
E
22.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD