Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lbc12000_1110sxxxg - Bel Power Solutions
Bill of material
LBC12000-1110SxxxG
PN
Part Number
LBC12000-1110SxxxG
DESC
Description
High Power 3-phase AC-DC Power Supply / Battery Charger, Power 12000W, Output 110VDC, 110A, Input 350-528VAC
POWER
Power
12000 W
VI
Voltage Input
350 - 528 VAC
OV
Output Voltage
110 VDC
OC
Output Current
110 A
OT
Operating Temperature
-25 to 55 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    Bel Fuse
    lbc8000_1110sxxxg - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    abc401_1012_s - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    pec1600_12_074na - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    pec1600_12_074nd - Bel Power Solutions
    Bel Fuse
    pfs1200_12_054nd - Bel Power Solutions
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)