Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
LBG01
Bill of material
LBG01-20-L15
CODE
LX1
A
LX2
A1
CZ1
S45C
BMCL1
FH
D
mm
L
mm
DD
d
6 mm
D1
d1
9.8 mm
S
5 mm
T
syzc
696ZZx2
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)